Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową
K1367

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:PVC.Wersja:czarny.Wskazówka:Krawędziowe profile ochronne są przeznaczone do eliminacji ostrych kantów, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych, które dzięki temu nie wymagają dalszych kroków obróbki. Montaż:Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.Na zapytanie:Inne długości.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1367 Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową 218 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca ochrony krawędzi 36,7 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLZakres mocowania
mm
Minimalny promień gięcia
mm
B

HCADOsp.CenaZamów
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 19,27 PLN
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 35,47 PLN
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 62,42 PLN
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 116,33 PLN
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 278,07 PLN

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLZakres mocowania
mm
Minimalny promień gięcia
mm
B

HCADOsp.CenaZamów
K1367.114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 20,98 PLN
K1367.114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 39,74 PLN
K1367.114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 70,93 PLN
K1367.114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 133,35 PLN
K1367.114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 320,62 PLN

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLZakres mocowania
mm
Minimalny promień gięcia
mm
B

HCADOsp.CenaZamów
K1367.217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 49,63 PLN
K1367.217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 111,37 PLN
K1367.217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 214,22 PLN
K1367.217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 391,92 PLN
K1367.217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 933,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl