Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło ze stali nierdzewnej
K1558_ES

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło ze stali...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Zamek zaciskowy służy do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Trzpień bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka:Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Opcja montażu 1 do płyt o grubości 6 mm.
Opcja montażu 2 do płyt o grubości od 6 do 14 mm.
Wskazówki obsługowe:Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a trzon jest wsunięty.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wyposażenie:Płytki mocujące K1062Wskazówka dotycząca planu:
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1558_ES Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło ze stali nierdzewnej 441 kB

Rysunki

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Wersja 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1558.1516stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C 281,21 PLN
K1558.1817stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C 297,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl