- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0485Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Odlew aluminiowy. Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.Wersja:bębnowany. Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem zewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem wewnętrznym (K0484, K0486 lub K0487) w jeden element przegubowy.
Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985 - śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933 - śruby cylindrowe DIN 6912Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | C | D | E | G | H | K | L | M | P | S | F kN | Mb (Nm) | Mv (Nm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0485.512 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 65,78 PLN | | K0485.514 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 65,78 PLN | | K0485.516 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 65,78 PLN | | K0485.518 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 65,78 PLN | | K0485.520 | 20 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 69,55 PLN | | K0485.525 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 69,55 PLN | | K0485.530 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 69,55 PLN | | K0485.540 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 56 | 60 | 68 | 128 | 100 | 48 | M10 | 6 | 267 | 181 | | | 116,18 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|