Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
K0487

Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (K0485) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zazębienie 15°
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0487 Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym 228 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

CDEGHKLMNSCADOsp.CenaZamów
K0487.5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 56,82 PLN
K0487.5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 60,13 PLN
K0487.5408,5 (4x)22115610010076724410M10 100,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl