- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1792_AUchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Płyta mocująca ze stali/tworzywa sztucznego. Uchwyt monitora wykonany z aluminium. Płytki i tuleje łożyskowe z tworzywa sztucznego. Kołnierz montażowy z aluminium. Adapter montażowy z aluminium. Śruby ze stali.Wersja:Płyta mocująca lakierowana. Uchwyt monitora lakierowany. Kołnierz montażowy lakierowany. Adapter montażowy lakierowany. Śruby ocynkowane.Wskazówka:Uchwyty pozwalają na mocowanie monitorów o wadze do 10 kg oraz ich ponowne zdejmowanie bez wykonywania dodatkowych czynności demontażowych. Dodatkowo ramię uchwytu na monitor można ustawiać na różnej wysokości i pod różnymi kątami. Zamocowany monitor można obracać w zakresie 90°. Płyty mocujące uchwytów na monitory są kompatybilne ze standardem VESA 75/100.Zastosowanie:Za pomocą klucza imbusowego konieczną do użycia siłę mocowania można przesuwać wokół różnych osi i regulować na wyższą lub niższą wartość.Zakres dostawyUchywyty monitorów 4 osie: 1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym. 1x uchwyt monitora 4 osie, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej. 1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25. 1x adapter montażowy. 2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16. 1x klucz imbusowy, SW 3. 1x klucz imbusowy, SW 4.
Uchwyty monitorów 5 osi: 1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym. 1x uchwyt monitora 5 osi, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej. 1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25. 1x adapter montażowy. 2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16. 1x klucz imbusowy, SW 3. 1x klucz imbusowy, SW 4. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1792.4360 | A | 4 osi | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 236 | 114 | 40 | 43 | 436 | 361 |  | | 1 185,06 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|