Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5 osiach
K1792

Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Płyta mocująca ze stali/tworzywa sztucznego.
Uchwyt monitora wykonany z aluminium.
Płytki i tuleje łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kołnierz montażowy z aluminium.
Adapter montażowy z aluminium.
Śruby ze stali.
Wersja:Płyta mocująca lakierowana.
Uchwyt monitora lakierowany.
Kołnierz montażowy lakierowany.
Adapter montażowy lakierowany.
Śruby ocynkowane.
Wskazówka:Uchwyty pozwalają na mocowanie monitorów o wadze do 10 kg oraz ich ponowne zdejmowanie bez wykonywania dodatkowych czynności demontażowych. Dodatkowo ramię uchwytu na monitor można ustawiać na różnej wysokości i pod różnymi kątami. Zamocowany monitor można obracać w zakresie 90°. Płyty mocujące uchwytów na monitory są kompatybilne ze standardem VESA 75/100.Zastosowanie:Za pomocą klucza imbusowego konieczną do użycia siłę mocowania można przesuwać wokół różnych osi i regulować na wyższą lub niższą wartość.Zakres dostawyUchywyty monitorów 4 osie:
1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym.
1x uchwyt monitora 4 osie, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej.
1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25.
1x adapter montażowy.
2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16.
1x klucz imbusowy, SW 3.
1x klucz imbusowy, SW 4.

Uchwyty monitorów 5 osi:
1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym.
1x uchwyt monitora 5 osi, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej.
1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25.
1x adapter montażowy.
2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16.
1x klucz imbusowy, SW 3.
1x klucz imbusowy, SW 4.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1792 Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5 osiach 227 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5 osiach

Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości
w 4 lub 5 osiach, forma A, 4 osie

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości
w 4 lub 5 osiach, forma A, 4 osie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyB

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1CADOsp.CenaZamów
K1792.4360A4 osi7510094705,313,892361144043436361 1 185,06 PLN

Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości
w 4 lub 5 osiach, forma B, 5 osi

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości
w 4 lub 5 osiach, forma B, 5 osi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyB

B1B2B3DD1D2HH2LL1CADOsp.CenaZamów
K1792.6341B5 osi7510094705,313,8946440634560 1 400,53 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl