Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium
K0497

Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:powlekane proszkowo, czarne.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0497 Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium 244 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu rurowego modułu liniowego 87,8 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp E

ABCMV1V2CADOsp.CenaZamów
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 122,81 PLN
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 184,23 PLN
K0497.5050B50501268653M8x50M8x50 398,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl