Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łączniki wtykowe (rura czworokątna) przegub z odgałęzieniem
K0626

Łączniki wtykowe (rura czworokątna) przegub z odgałęzieniem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Poliamid PA, czarny.
Śruba DIN 6912 i nakrętka DIN 934 - stal, ocynkowana.
Wskazówka:Po prostu łączniki wtykane są do odpowiednich rur czworokątnych. Łatwy w demontażu i do wielokrotnego zastosowania. Bezstopniowa regulacja w podanym zakresie. Odgałęzienie obraca się dookoła własnej osi.Montaż:W dwóch czopach na przegubie znajdują się dwie komory, w które w razie potrzeby można włożyć nakrętki sześciokątne (nie wchodzą w zakres dostawy), aby przymocować czop do rury:
- złącze 20x20: SW10
- złącze 25x25: bez komory
- złącze 30x30: SW13
Wyposażenie:- Rury czworokątne K0627
- Rury czworokątne z progiem K0628
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0626 Łączniki wtykowe (rura czworokątna) przegub z odgałęzieniem 201 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca łączników wtykowych 408 kB

Rysunki

Łączniki wtykowe (rura czworokątna) przegub z odgałęzieniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

A1LL1L2GOdpowiedni do
rur czworokątnych
CADOsp.CenaZamów
K0626.120151120175934420° - 190°20 x 20 x 1,5 17,99 PLN
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  18,64 PLN
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  18,64 PLN
K0626.130201130267540410° - 190°30 x 30 x 2 21,28 PLN
K0626.1302012302668424145° - 200°30 x 30 x 2 21,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl