Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
K0484

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (K0485) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zazębienie 15°
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0484 Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym 328 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADOsp.CenaZamów
K0484.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 65,78 PLN
K0484.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 65,78 PLN
K0484.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 65,78 PLN
K0484.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 65,78 PLN
K0484.5202016940404550937333M84,99194 69,55 PLN
K0484.52525,116940404550937333M84,99194 69,55 PLN
K0484.53030,116940404550937333M84,99194 69,55 PLN
K0484.54040,222115656606812810048M106267181 116,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl