Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
K0158

Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Termoplast czarny.
Tuleja stalowa.
Wersja:Stal ocynkowana.Na zapytanie:Inne kolory.Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: gwintem z tworzywa sztucznego
Forma E: tuleją gwintowaną
Forma M: otworem stożkowym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0158 Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319 198 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D6HTCADOsp.CenaZamów
K0158.11604CM4168156 2,05 PLN
K0158.11605CM5168157,5 2,05 PLN
K0158.12005CM52012187,5 2,11 PLN
K0158.12006CM62012189 2,11 PLN
K0158.12506CM6251522,59 2,54 PLN
K0158.12508CM8251522,512 2,54 PLN
K0158.13208CM832182912 3,13 PLN
K0158.13210CM1032182915 3,13 PLN
K0158.14010CM1040223715 5,29 PLN
K0158.14012CM1240223715 5,94 PLN
K0158.22005EM52012187,5 2,81 PLN
K0158.22006EM62012187,5 2,98 PLN
K0158.22506EM6251522,59 2,98 PLN
K0158.22508EM8251522,59 3,62 PLN
K0158.23208EM832182912 4,54 PLN
K0158.23210EM1032182912 5,35 PLN
K0158.32005M520121812 2,59 PLN
K0158.32506M6251522,515 2,81 PLN
K0158.32508M8251522,515 2,81 PLN
K0158.33208M832182915 3,35 PLN
K0158.33210M1032182915 3,35 PLN
K0158.34010M1040223720 5,40 PLN
K0158.34012M1240223720 5,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl