Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
K0251

Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Biopolimer, buk.
Trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Wersja:Trzpień gwintowany ocynkowany i pasywowany na niebiesko.
Buk naturalny z włóknami bukowymi lub barwiony na ciemnoszaro.
Zalety:Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej ani jej pochodnych).
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów, użytkowanych w sposób zrównoważony.
Cechy:Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).
Nadaje się do użytku na zewnątrz (nie ulega biodegradacji).
Wysoka odporność na działanie silnych kwasów i ługów.
Krótkotrwała odporność na działanie alkoholi, paliwa, olejów mineralnych, tłuszczów.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0251 Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym 159 kB
 Wskazówka techniczna NATURE grip 186 kB

Rysunki

Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
D

D1D2D3HH1LCADOsp.CenaZamów
K0251.1005143X10buk naturalnyM5211219211010 6,35 PLN
K0251.1006143X15buk naturalnyM6251423251215 9,26 PLN
K0251.1008143X15buk naturalnyM8331933331515 12,75 PLN
K0251.100590X10ciemnoszary RAL 7021M5211219211010 6,35 PLN
K0251.100690X15ciemnoszary RAL 7021M6251423251215 9,26 PLN
K0251.100890X15ciemnoszary RAL 7021M8331933331515 12,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl