Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
K0251

Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Biopolimer, buk.
Tuleja ze stali 5.8
Wersja:Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Buk naturalny z włóknami bukowymi lub barwiony na ciemnoszaro.
Zalety:Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej ani jej pochodnych).
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów, użytkowanych w sposób zrównoważony.
Cechy:Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).
Nadaje się do użytku na zewnątrz (nie ulega biodegradacji).
Wysoka odporność na działanie silnych kwasów i ługów.
Krótkotrwała odporność na działanie alkoholi, paliwa, olejów mineralnych, tłuszczów.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0251 Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym 167 kB
 Wskazówka techniczna NATURE grip 186 kB

Rysunki

Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Rodzaj gwintuD

D1D2D3HH1TCADOsp.CenaZamów
K0251.1005143Buk naturalnygwint wewnętrznyM5211219211010 6,44 PLN
K0251.1006143Buk naturalnygwint wewnętrznyM6251423251210 9,15 PLN
K0251.1008143Buk naturalnygwint wewnętrznyM8331933331514 13,20 PLN
K0251.100590ciemnoszary RAL 7021gwint wewnętrznyM5211219211010 6,44 PLN
K0251.100690ciemnoszary RAL 7021gwint wewnętrznyM6251423251210 9,15 PLN
K0251.100890ciemnoszary RAL 7021gwint wewnętrznyM8331933331514 13,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl