Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1308

Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Dzięki wysokiemu kołnierzowi przycisk grzybkowy jest idealnie zaprojektowany do ręcznego wykonywania ruchów ciągnących i dociskających.

Powierzchnia jest polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się dużo mniejszą chropowatością Ra 0,8 µm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami, przejściami i zaokrągleniami. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, niezależnie od pozycji montażu przycisku grzybkowego. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień przycisku grzybkowego jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest praktycznie pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.

Na zapytanie:Gwint calowy, dłębokość gwintu, warianty form.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.

Cechy szczególne:
 RoHS

Rysunki

Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1

D2HH1TRR1CADOsp.CenaZamów
K1308.2004M42010,81981030,45 38,26 PLN
K1308.2105M52111,821101230,5 41,40 PLN
K1308.2506M62514,225121230,55 46,09 PLN
K1308.3308M8331833151640,7 77,62 PLN
K1308.4010M104022,340192040,8 82,74 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl