Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
K0147

Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Żeliwo szare GJL 200.
Wkręt bez łba – stal nierdzewna 1.4305.
Trzpień poprzeczny – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja:bębnowane, niepowlekane.
Wkręt bez łba i trzpień poprzeczny niepowlekane.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: surówka
Forma B: otwór przelotowy
Forma C: otwór nieprzelotowy
Forma D: gwint i powiercenie
Forma E: otwór gwintowany nieprzelotowy
Forma L: z gwintem zewnętrznym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0147 Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego 238 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, żeliwo szare, typ A, półfabrykat

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, żeliwo szare, typ A, półfabrykat

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaD1D2HH3CADOsp.CenaZamów
K0147.106Abębnowane32122110 2,54 PLN
K0147.108Abębnowane40142614 4,61 PLN
K0147.110Abębnowane50183420 6,53 PLN
K0147.112Abębnowane63204225 9,22 PLN
K0147.116Abębnowane80255230 16,85 PLN
K0147.120Abębnowane100326538 32,74 PLN

Pokrętła krzyżowe DIN 6335, żeliwo szare, typ B, otwór przelotowy

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe DIN 6335, żeliwo szare, typ B, otwór przelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaWersjaDD1D2HH3CADOsp.CenaZamów
K0147.206Bbębnowane632122010 6,00 PLN
K0147.208Bbębnowane840142514 8,30 PLN
K0147.210Bbębnowane1050183220 10,90 PLN
K0147.212Bbębnowane1263204025 14,59 PLN
K0147.216Bbębnowane1680255030 23,95 PLN
K0147.220Bbębnowane20100326338 46,46 PLN

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, żeliwo szare, typ C, otwór nieprzelotowy

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, żeliwo szare, typ C, otwór nieprzelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaDD1D2HH3TT1CADOsp.CenaZamów
K0147.306Cbębnowane6321220101215 6,00 PLN
K0147.308Cbębnowane8401425141518 8,30 PLN
K0147.310Cbębnowane10501832201821 10,90 PLN
K0147.312Cbębnowane12632040252225 14,59 PLN
K0147.316Cbębnowane16802550302832 23,95 PLN
K0147.320Cbębnowane201003263383640 46,46 PLN

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335 z żeliwa szarego, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335 z żeliwa szarego, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaDD1D2D6HH3TCADOsp.CenaZamów
K0147.406DbębnowaneM632126,4201010 6,00 PLN
K0147.408DbębnowaneM840148,4251413 8,30 PLN
K0147.410DbębnowaneM10501810,5322016 10,90 PLN
K0147.412DbębnowaneM12632013402520 14,59 PLN
K0147.416DbębnowaneM16802517503020 23,95 PLN
K0147.420DbębnowaneM201003221633825 46,46 PLN

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, żeliwo szare, typ E, otwór nieprzelotowy gwintowany

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, żeliwo szare, typ E, otwór nieprzelotowy gwintowany

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaDD1D2HH3TT1CADOsp.CenaZamów
K0147.506EbębnowaneM6321220101215 6,00 PLN
K0147.508EbębnowaneM8401425141518 8,30 PLN
K0147.510EbębnowaneM10501832201821 10,90 PLN
K0147.512EbębnowaneM12632040252225 14,59 PLN
K0147.516EbębnowaneM16802550302832 23,95 PLN
K0147.520EbębnowaneM201003263383640 46,46 PLN

Pokrętła krzyżowe DIN 6335, żeliwo szare, typ L, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe DIN 6335, żeliwo szare, typ L, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaDD1D2HLCADOsp.CenaZamów
K0147.606X15LbębnowaneM632122015 22,22 PLN
K0147.606X20LbębnowaneM632122020 22,46 PLN
K0147.606X25LbębnowaneM632122025 22,56 PLN
K0147.606X30LbębnowaneM632122030 22,70 PLN
K0147.606X40LbębnowaneM632122040 23,04 PLN
K0147.606X50LbębnowaneM632122050 23,28 PLN
K0147.608X20LbębnowaneM840142520 24,72 PLN
K0147.608X25LbębnowaneM840142525 25,34 PLN
K0147.608X30LbębnowaneM840142530 25,44 PLN
K0147.608X40LbębnowaneM840142540 25,58 PLN
K0147.608X50LbębnowaneM840142550 25,92 PLN
K0147.610X20LbębnowaneM1050183220 33,02 PLN
K0147.610X25LbębnowaneM1050183225 33,12 PLN
K0147.610X30LbębnowaneM1050183230 33,26 PLN
K0147.610X40LbębnowaneM1050183240 33,50 PLN
K0147.610X50LbębnowaneM1050183250 33,74 PLN
K0147.612X20LbębnowaneM1263204020 34,46 PLN
K0147.612X30LbębnowaneM1263204030 34,56 PLN
K0147.612X40LbębnowaneM1263204040 35,18 PLN
K0147.612X50LbębnowaneM1263204050 35,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl