- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0155_LSPokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą ~DIN 6336, gwint... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Pokrętło gwiaździste z termoplastu, trzpień gwintowany – stal. Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.Wersja:Trzpień gwintowany ocynkowany i pasywowany na niebiesko.Wskazówka:Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła. Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane. Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.Montaż:Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona. Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 maks. | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0155.705X10 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.7055X10 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.7056X10 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.7057X10 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.705X15 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.7055X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.7056X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.7057X15 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.705X20 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.7055X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.7056X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.7057X20 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.705X25 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.7055X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.7056X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.7057X25 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.705X30 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.7055X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.7056X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.7057X30 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.705X35 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.7055X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.7056X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.7057X35 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.705X40 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.7055X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.7056X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.7057X40 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.705X45 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.7055X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.7056X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.7057X45 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.705X50 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.7055X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.7056X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.7057X50 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.705X60 | LS | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7055X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7056X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7057X60 | LS | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.706X10 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.7065X10 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.7066X10 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.7067X10 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 6,86 PLN | | K0155.706X15 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.7065X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.7066X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.7067X15 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 | | | 6,86 PLN | | K0155.706X20 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.7065X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.7066X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.7067X20 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | | | 6,86 PLN | | K0155.706X25 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.7065X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.7066X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.7067X25 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 | | | 6,91 PLN | | K0155.706X30 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.7065X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.7066X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.7067X30 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 | | | 6,91 PLN | | K0155.706X35 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.7065X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.7066X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.7067X35 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 35 | | | 7,08 PLN | | K0155.706X40 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.7065X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.7066X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.7067X40 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 | | | 7,13 PLN | | K0155.706X45 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.7065X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.7066X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.7067X45 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 45 | | | 7,24 PLN | | K0155.706X50 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.7065X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.7066X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.7067X50 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 50 | | | 7,34 PLN | | K0155.706X60 | LS | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7065X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7066X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7067X60 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 60 | | | 7,62 PLN | | K0155.7061X10 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 7,51 PLN | | K0155.70615X10 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 7,51 PLN | | K0155.70616X10 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 7,51 PLN | | K0155.70617X10 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 7,51 PLN | | K0155.7061X15 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.70615X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.70616X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.70617X15 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.7061X20 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.70615X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.70616X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.70617X20 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.7061X25 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.70615X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.70616X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.70617X25 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.7061X30 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.70615X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.70616X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.70617X30 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.7061X35 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.70615X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.70616X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.70617X35 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.7061X40 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.70615X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.70616X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.70617X40 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.7061X45 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.70615X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.70616X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.70617X45 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.7061X50 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.70615X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.70616X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.70617X50 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.7061X60 | LS | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.70615X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.70616X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.70617X60 | LS | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.708X15 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.7085X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.7086X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.7087X15 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 | | | 7,51 PLN | | K0155.708X20 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.7085X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.7086X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.7087X20 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 | | | 7,51 PLN | | K0155.708X25 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.7085X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.7086X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.7087X25 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0155.708X30 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.7085X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.7086X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.7087X30 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 | | | 7,56 PLN | | K0155.708X35 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.7085X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.7086X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.7087X35 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 35 | | | 7,62 PLN | | K0155.708X40 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.7085X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.7086X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.7087X40 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 | | | 7,67 PLN | | K0155.708X45 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.7085X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.7086X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.7087X45 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 | | | 7,73 PLN | | K0155.708X50 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.7085X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.7086X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.7087X50 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 | | | 7,84 PLN | | K0155.708X60 | LS | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.7085X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.7086X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.7087X60 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 | | | 8,05 PLN | | K0155.7081X15 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.70815X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.70816X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.70817X15 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.7081X20 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.70815X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.70816X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.70817X20 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.7081X25 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.70815X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.70816X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.70817X25 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.7081X30 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.70815X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.70816X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.70817X30 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.7081X35 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.70815X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.70816X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.70817X35 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.7081X40 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.70815X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.70816X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.70817X40 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.7081X45 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.70815X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.70816X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.70817X45 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.7081X50 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.70815X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.70816X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.70817X50 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.7081X60 | LS | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.70815X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.70816X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.70817X60 | LS | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.710X15 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.7105X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.7106X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.7107X15 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 | | | 9,18 PLN | | K0155.710X20 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.7105X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.7106X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.7107X20 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 | | | 9,18 PLN | | K0155.710X25 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.7105X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.7106X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.7107X25 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 | | | 9,18 PLN | | K0155.710X30 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.7105X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.7106X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.7107X30 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 | | | 9,40 PLN | | K0155.710X35 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.7105X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.7106X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.7107X35 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 35 | | | 9,50 PLN | | K0155.710X40 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.7105X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.7106X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.7107X40 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 | | | 9,56 PLN | | K0155.710X45 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.7105X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.7106X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.7107X45 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 | | | 9,78 PLN | | K0155.710X50 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.7105X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.7106X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.7107X50 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 | | | 9,83 PLN | | K0155.710X60 | LS | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.7105X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.7106X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.7107X60 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 | | | 10,10 PLN | | K0155.7101X15 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.71015X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.71016X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.71017X15 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.7101X20 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.71015X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.71016X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.71017X20 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.7101X25 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.71015X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.71016X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.71017X25 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.7101X30 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.71015X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.71016X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.71017X30 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.7101X35 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.71015X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.71016X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.71017X35 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.7101X40 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.71015X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.71016X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.71017X40 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.7101X45 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.71015X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.71016X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.71017X45 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.7101X50 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.71015X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.71016X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.71017X50 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.7101X60 | LS | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.71015X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.71016X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.71017X60 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.712X15 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.7125X15 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.7126X15 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.7127X15 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 15 | | | 12,48 PLN | | K0155.712X20 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.7125X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.7126X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.7127X20 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 | | | 12,53 PLN | | K0155.712X25 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.7125X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.7126X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.7127X25 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 | | | 12,59 PLN | | K0155.712X30 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.7125X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.7126X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.7127X30 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0155.712X35 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.7125X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.7126X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.7127X35 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 35 | | | 12,96 PLN | | K0155.712X40 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.7125X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.7126X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.7127X40 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 | | | 13,34 PLN | | K0155.712X45 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.7125X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.7126X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.7127X45 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 45 | | | 13,72 PLN | | K0155.712X50 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.7125X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.7126X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.7127X50 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 | | | 14,04 PLN | | K0155.712X60 | LS | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.7125X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.7126X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.7127X60 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 | | | 14,42 PLN | | K0155.7102X20 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.71025X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.71026X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.71027X20 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.7102X25 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.71025X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.71026X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.71027X25 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.7102X30 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.71025X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.71026X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.71027X30 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.7102X35 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.71025X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.71026X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.71027X35 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.7102X40 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.71025X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.71026X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.71027X40 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.7102X45 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.71025X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.71026X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.71027X45 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.7102X50 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.71025X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.71026X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.71027X50 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.7102X60 | LS | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.71025X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.71026X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.71027X60 | LS | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.7121X20 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.71215X20 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.71216X20 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.71217X20 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 | | | 16,04 PLN | | K0155.7121X25 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.71215X25 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.71216X25 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.71217X25 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 | | | 16,09 PLN | | K0155.7121X30 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.71215X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.71216X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.71217X30 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 16,20 PLN | | K0155.7121X35 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.71215X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.71216X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.71217X35 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 16,85 PLN | | K0155.7121X40 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.71215X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.71216X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.71217X40 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 17,34 PLN | | K0155.7121X45 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.71215X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.71216X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.71217X45 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 17,66 PLN | | K0155.7121X50 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.71215X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.71216X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.71217X50 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 17,88 PLN | | K0155.7121X60 | LS | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.71215X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.71216X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.71217X60 | LS | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 18,47 PLN | | K0155.716X30 | LS | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 22,63 PLN | | K0155.7165X30 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 22,63 PLN | | K0155.7166X30 | LS | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 22,63 PLN | | K0155.7167X30 | LS | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 | | | 22,63 PLN | | K0155.716X35 | LS | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 23,00 PLN | | K0155.7165X35 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 23,00 PLN | | K0155.7166X35 | LS | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 23,00 PLN | | K0155.7167X35 | LS | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 35 | | | 23,00 PLN | | K0155.716X40 | LS | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 23,71 PLN | | K0155.7165X40 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 23,71 PLN | | K0155.7166X40 | LS | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 23,71 PLN | | K0155.7167X40 | LS | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 | | | 23,71 PLN | | K0155.716X45 | LS | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 24,41 PLN | | K0155.7165X45 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 24,41 PLN | | K0155.7166X45 | LS | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 24,41 PLN | | K0155.7167X45 | LS | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 45 | | | 24,41 PLN | | K0155.716X50 | LS | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 25,27 PLN | | K0155.7165X50 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 25,27 PLN | | K0155.7166X50 | LS | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 25,27 PLN | | K0155.7167X50 | LS | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 | | | 25,27 PLN | | K0155.716X60 | LS | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 25,98 PLN | | K0155.7165X60 | LS | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 25,98 PLN | | K0155.7166X60 | LS | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 25,98 PLN | | K0155.7167X60 | LS | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 | | | 25,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|