- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego, antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego, antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe – nierdzewne
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe – nierdzewne
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego, z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe – nierdzewne
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe - nierdzewne
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe – stal nierdzewna
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Śruby radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe – nierdzewne
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe – nierdzewne
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe – nierdzewne
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0278_AGPokrętła gwiaździste czteroramienne płaskie z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Korpus – twardy termoplast, czarny. Powłoka – miękki termoplast, czarny. Trzpień gwintowany – stal, klasa wytrzymałości 5.8, ocynkowana.Wskazówka:Płaskie pokrętła gwiaździste czteroramienne SYMPA TOUCH dostarczane są w 5 wielkościach z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, wykonania i kolory.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0278.3506X15 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 15 |  | | 9,18 PLN | | K0278.3506X20 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 20 |  | | 9,18 PLN | | K0278.3506X25 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 25 |  | | 9,40 PLN | | K0278.3506X35 | L | M6 | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 35 |  | | 9,40 PLN | | K0278.4406X15 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 15 |  | | 9,40 PLN | | K0278.4406X20 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 20 |  | | 9,50 PLN | | K0278.4406X25 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 25 |  | | 9,50 PLN | | K0278.4406X35 | L | M6 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 35 |  | | 9,50 PLN | | K0278.4408X16 | L | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 16 |  | | 10,32 PLN | | K0278.4408X25 | L | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 25 |  | | 10,43 PLN | | K0278.4408X35 | L | M8 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 35 |  | | 10,43 PLN | | K0278.4410X20 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 20 |  | | 10,48 PLN | | K0278.4410X30 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 30 |  | | 10,48 PLN | | K0278.4410X40 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 40 |  | | 10,48 PLN | | K0278.4410X50 | L | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 50 |  | | 10,48 PLN | | K0278.5006X15 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 15 |  | | 9,18 PLN | | K0278.5006X20 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 20 |  | | 9,24 PLN | | K0278.5006X25 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 25 |  | | 9,83 PLN | | K0278.5006X35 | L | M6 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 35 |  | | 9,83 PLN | | K0278.5008X16 | L | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 16 |  | | 10,00 PLN | | K0278.5008X25 | L | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 25 |  | | 10,00 PLN | | K0278.5008X35 | L | M8 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 35 |  | | 10,00 PLN | | K0278.5010X30 | L | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 30 |  | | 10,15 PLN | | K0278.5010X40 | L | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 40 |  | | 11,18 PLN | | K0278.5010X50 | L | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 50 |  | | 11,45 PLN | | K0278.6306X15 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 15 |  | | 9,67 PLN | | K0278.6306X20 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 20 |  | | 9,72 PLN | | K0278.6306X25 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 9,72 PLN | | K0278.6306X35 | L | M6 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 9,72 PLN | | K0278.6308X16 | L | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 16 |  | | 10,48 PLN | | K0278.6308X25 | L | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 10,54 PLN | | K0278.6308X35 | L | M8 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 10,54 PLN | | K0278.6310X30 | L | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 30 |  | | 11,45 PLN | | K0278.6310X40 | L | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 40 |  | | 11,72 PLN | | K0278.6310X50 | L | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 50 |  | | 11,77 PLN | | K0278.7608X16 | L | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 16 |  | | 13,50 PLN | | K0278.7608X25 | L | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 25 |  | | 13,50 PLN | | K0278.7608X35 | L | M8 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 35 |  | | 13,50 PLN | | K0278.7610X30 | L | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 30 |  | | 13,72 PLN | | K0278.7610X40 | L | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 40 |  | | 13,72 PLN | | K0278.7610X50 | L | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 50 |  | | 13,72 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|