Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki skrzydełkowe szerokie w wersji Hygienic DESIGN
K1315

Nakrętki skrzydełkowe szerokie w wersji Hygienic DESIGN

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Nakrętki skrzydełkowe umożliwiają łatwe połączenia gwintowe. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.
Cała powierzchnia jest polerowana i wykazuje chropowatość poniżej Ra 0,8 µm. Forma charakteryzuje się łagodnymi promienistymi konturami. Dzięki wypolerowaniu powierzchni zabrudzenia oraz pozostałości produktu lub czyściwa przywierają w znikomym stopniu. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.
Na zapytanie:Gwint calowy, gwint zewnętrzny.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1315 Nakrętki skrzydełkowe szerokie w wersji Hygienic DESIGN 140 kB

Rysunki

Nakrętki skrzydełkowe szerokie w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaABD

D2HH1TStatusCADOsp.CenaZamów
K1315.2004204,5M492056 40,51 PLN
K1315.2506255,5M6122257 43,44 PLN
K1315.2708278M816258,59 45,31 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl