Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki radełkowane, stal i stal nierdzewna DIN 6303, forma A, bez otworu na trzpień
K0137_A

Nakrętki radełkowane, stal i stal nierdzewna DIN 6303, forma A,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal automatowa 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal automatowa, oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Aby zapewnić lepsze trzymanie, wybrano podziałkę większą niż w DIN.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez otworu trzpienia
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0137_A Nakrętki radełkowane, stal i stal nierdzewna DIN 6303, forma A, bez otworu na trzpień 178 kB

Rysunki

Nakrętki radełkowane, stal i stal nierdzewna DIN 6303, forma A, bez otworu na trzpień

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DD1D3D4HKTCADOsp.CenaZamów
K0137.105Astal automatowaM52014151287 6,11 PLN
K0137.106Astal automatowaM624161814108 7,20 PLN
K0137.108Astal automatowaM8302024171210 9,68 PLN
K0137.110Astal automatowaM10362830201412 14,86 PLN
K0137.112Astal automatowaM12403234241614 21,11 PLN
K0137.1052Astal nierdzewnaM52014151287 12,52 PLN
K0137.1062Astal nierdzewnaM624161814108 14,55 PLN
K0137.1082Astal nierdzewnaM8302024171210 19,72 PLN
K0137.1102Astal nierdzewnaM10362830201412 30,12 PLN
K0137.1122Astal nierdzewnaM12403234241614 41,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl