Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętka skrzydełkowa wąska w wersji Hygienic DESIGN
K1314

Nakrętka skrzydełkowa wąska w wersji Hygienic DESIGN

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Nakrętki skrzydełkowe umożliwiają łatwe połączenia gwintowane. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.
Cała powierzchnia jest polerowana i wykazuje chropowatość poniżej Ra 0,8 µm. Forma charakteryzuje się łagodnymi promienistymi konturami. Dzięki wypolerowaniu powierzchni zabrudzenia oraz pozostałości produktu lub czyściwa przywierają w znikomym stopniu. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.
Na zapytanie:Gwint calowy, gwint zewnętrzny.Cechy szczególne:
Hygienic DESIGN – nowy standardRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1314 Nakrętka skrzydełkowa wąska w wersji Hygienic DESIGN 133 kB

Rysunki

Nakrętka skrzydełkowa wąska w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD2HBTCADOsp.CenaZamów
K1314.04M49204,56 30,29 PLN
K1314.05M510224,56 31,39 PLN
K1314.06M612225,57 34,22 PLN
K1314.08M8162589 35,33 PLN
K1314.10M1020301011 37,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl