{"product":{"productId":"agid.11665","price":79.08,"name":"Uchwyty rurowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, forma B"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi profilami aluminiowymi o szerokości rowka 8 mm lub 10 mm
- po stronie obsługi, materiał mocujący w zestawie
- Wersje kolorystyczne: anodowana w kolorze naturalnym i czarna z tworzywa sztucznego żłobkowanego
Opis
Materiał
Rura – aluminium EN AW-6060.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja
Rura połączeniowa anodowana na kolor naturalny lub powlekana ryflowanym tworzywem sztucznym, czarna.
Wskazówka
Wsporniki mają w zamocowaniach rury 2 lub 4 trójkątne profile z PCW. Rura połączeniowa podczas wciskania ulega wytarciu zapewniając dokładne osadzenie pasowane.
Śruby montażowe ocynkowane na kolor czarny oraz odpowiednie podkładki i nakrętki są dostarczane w komplecie.
Śruby montażowe ocynkowane na kolor czarny oraz odpowiednie podkładki i nakrętki są dostarczane w komplecie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.