Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, z wstawką gwintową
K0226_B

Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wsporniki – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Rura połączeniowa – stal nierdzewna 1.4301.
Wkłady – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Wsporniki o delikatnej strukturze, czarne.
Rura gładko szlifowana.
Wstawki dokładnie toczone.
Wskazówka:Dokładne osadzenie rury na czopie z tworzywa sztucznego dzięki nadlewkom.
Uszczelnienie przed wodą rozpryskową pierścieniem o przekroju okrągłym.
Różne gniazda dla śrub mocujących umożliwiają montaż od przodu, od tyłu lub mieszany.
Wsporniki ze wstawkami pod łeb śruby są dostarczane ze śrubami ze stali nierdzewnej.
Wsporniki ze wstawkami z gwintem dostarczane są bez śrub.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Wkład na łeb śruby (A) lub wkład gwintowany (B).
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0226_B Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, z wstawką gwintową 117 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, z wstawką gwintową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0226.300102B30080M10903501000 427,06 PLN
K0226.350102B35080M10904001000 449,91 PLN
K0226.400102B40080M10904501000 475,63 PLN
K0226.500102B50080M10905501000 517,63 PLN
K0226.600102B60080M10906501000 564,44 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl