{"product":{"productId":"agid.876","price":436.97,"name":"Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego, z wstawką na łeb śruby"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł spożywczy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Bryzgoszczelność dzięki zastosowaniu pierścieni uszczelniających
- Forma A: wkład na łeb śruby
- Montaż: po stronie obsługi lub stronie tylnej
Opis
Materiał
Wsporniki – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Rura połączeniowa – stal nierdzewna 1.4301.
Wkłady – stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Wsporniki o delikatnej strukturze, czarne.
Rura gładko szlifowana.
Wstawki dokładnie toczone.
Rura gładko szlifowana.
Wstawki dokładnie toczone.
Wskazówka
Dokładne osadzenie rury na czopie z tworzywa sztucznego dzięki nadlewkom.
Uszczelnienie przed wodą rozpryskową pierścieniem o przekroju okrągłym.
Różne gniazda dla śrub mocujących umożliwiają montaż od przodu, od tyłu lub mieszany.
Wsporniki ze wstawkami pod łeb śruby są dostarczane ze śrubami ze stali nierdzewnej.
Wsporniki ze wstawkami z gwintem dostarczane są bez śrub.
Uszczelnienie przed wodą rozpryskową pierścieniem o przekroju okrągłym.
Różne gniazda dla śrub mocujących umożliwiają montaż od przodu, od tyłu lub mieszany.
Wsporniki ze wstawkami pod łeb śruby są dostarczane ze śrubami ze stali nierdzewnej.
Wsporniki ze wstawkami z gwintem dostarczane są bez śrub.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wkład na łeb śruby (A) lub wkład gwintowany (B).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.