Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
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
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0795Uchwyty rurowe okragle, aluminiowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnej optyki, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od strony tylnej – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.Materiał:Aluminiowa rura okrągła EN AW-6060. Tuleja gwintowana ze stali. Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 300Wskazówka:Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu LONG-LOK.Montaż:Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.Zalety:Masywny wygląd, a przy tym niska masa. Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo. Ergonomiczny kształt uchwytu. Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu. Wyposażenie:K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 zabezpieczenie gwintu LONG-LOK K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0795.250083 | naturalny | anodowany | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 105,57 PLN | | K0795.300083 | naturalny | anodowany | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 112,09 PLN | | K0795.400083 | naturalny | anodowany | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 121,72 PLN | | K0795.500083 | naturalny | anodowany | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 138,54 PLN | | K0795.250081 | czarny | powlekany proszkowo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 105,57 PLN | | K0795.300081 | czarny | powlekany proszkowo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 112,09 PLN | | K0795.400081 | czarny | powlekany proszkowo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 121,72 PLN | | K0795.500081 | czarny | powlekany proszkowo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 138,54 PLN | | K0795.2500827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 105,57 PLN | | K0795.3000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 112,09 PLN | | K0795.4000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 121,72 PLN | | K0795.5000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 138,54 PLN | | K0795.2500884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 105,57 PLN | | K0795.3000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 112,09 PLN | | K0795.4000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 121,72 PLN | | K0795.5000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 138,54 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|