- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- K0244
Uchwyty maszynowe wygięte
- K0196
Uchwyty łukowe
- K1060
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K1528
Uchwyty rurowe z tworzywa
- K1060
Uchwyty pałąkowe odporne na działanie wysokich temperatur
- K1060
Uchwyty pałąkowe biopolimerowe
- K0237
Uchwyty pałąkowe mocowane z jednej strony
- K1217
Uchwyty łukowe
- K0191
Uchwyty pałąkowe
- K0190
Uchwyty pałąkowe odporne na działanie wysokich temperatur
- K0190
Uchwyty pałąkowe biopolimerowe
- K1060
Uchwyty pałąkowe
- K0192
Uchwyty łukowe
- K0190
Uchwyty pałąkowe antystatyczne
- K0242
Uchwyty kasetowe
- K0193
Uchwyty łukowe
- K0190
Uchwyty pałąkowe antybakteryjne
- K1087
Uchwyty pałąkowe
- K0197
Uchwyty pałąkowe pochylone
- K0241
Uchwyty pałąkowe składane
- K0171
Uchwyty pałąkowe o miękkiej powierzchni wewnętrznej
- K0194
Uchwyty łukowe
- K1877
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z miękkimi powierzchniami chwytnymi
- K1060
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0244
Zaślepka do uchwytów maszynowych wygiętych
- K0200
Uchwyty pałąkowe
- K1458
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego, owalne
- K0187
Uchwyty pałąkowe
- K0188
Uchwyty pałąkowe
- K1527
Uchwyty pałąkowe z tworzywa z funkcją elektrycznego przełączania
- K1529
Uchwyty rurowe z tworzywa, z funkcją elektrycznego przełączania
- K1530
Uchwyty rurowe z tworzywa z funkcją elektrycznego przełączania
- K1074
Uchwyty pałąkowe
- K0189
Uchwyty pałąkowe
- K1092
Uchwyty pałąkowe
- K0190
Uchwyty pałąkowe
- K1077
Uchwyty kasetowe
- K1078
Uchwyty kasetowe
- K1306
Uchwyty kasetowe
- K1079
Uchwyty kasetowe
- K0195
Uchwyty pałąkowe
- K1641
Uchwyty pałąkowe aluminiowe
- K0199
Uchwyty pałąkowe
- K0201
Uchwyty pałąkowe aluminiowe okrągłe
- K0201
Podkładki zamykające z aluminium
- K0202
Uchwyty pałąkowe owalne
- K0203
Uchwyty pałąkowe okrągłe
- K0204
Uchwyty pałąkowe owalne
- K0204
Uchwyty pałąkowe owalne z otworem przelotowym
- K0204
Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane
- K1634
Uchwyty kabłąkowe z aluminium, owalne, ukośne
- K0205
Uchwyty pałąkowe
- K0213
Uchwyty pałąkowe
- K1091
Uchwyty pałąkowe
- K1075
Uchwyty pałąkowe
- K0219
Uchwyty maszynowe wygięte
- K0229
Uchwyty maszynowe wygięte
- K0229
Podkładka zamykająca
- K0216
Uchwyty pałąkowe
- K0217
Uchwyty pałąkowe
- K1127
Uchwyty pałąkowe
- K1128
Uchwyty pałąkowe
- K0228
Uchwyty pałąkowe
- K0795
Uchwyty rurowe okrągłe, aluminiowe
- K0796
Uchwyty rurowe owalne, aluminiowe
- K1018
Uchwyty rurowe, regulowane
- K1849
Uchwyty rurowe aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
- K0210
Uchwyty rurowe
- K0211
Uchwyty rurowe
- K0212
Uchwyty rurowe pochylone
- K0221
Uchwyty rurowe
- K0222
Uchwyty rurowe
- K0223
Uchwyty rurowe
- K0224
Uchwyty rurowe
- K1445
Uchwyty Bighand
- K0131
Uchwyty rurowe
- K0132
Uchwyty rurowe wygięte
- K0235
Uchwyty rurowe wygięte
- K0236
Uchwyty rurowe
- K0220
Uchwyty rurowe wygięte
- K0209
Uchwyty rurowe
- K0232
Uchwyty profilowane
- K0130
Uchwyty profilowane
- K0234
Uchwyty profilowane
- K0238
Uchwyty kasetowe
- K0239
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
- K0240
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
- K1795
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
- K0198
Uchwyty pałąkowe nierdzewne
- K1793
Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe
- K1823
Podkładka ze stali nierdzewnej
- K0206
Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe
- K0208
Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne
- K1086
Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne
- K1640
Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne
- K0215
Uchwyty pałąkowe nierdzewne
- K0218
Uchwyty pałąkowe składane
- K0225
Uchwyty rurowe
- K0226
Uchwyty rurowe
- K0227
Uchwyty rurowe nierdzewne
- K0652
Uchwyty rurowe nierdzewne
- K0233
Uchwyty profilowane ze stali nierdzewnej
- K0243
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem ze stali nierdzewnej
- K1305
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem ze stali nierdzewnej
- K1369
Uchwyt składany DIN 3136
- K0186
Uchwyty pałąkowe
- K0207
Uchwyty maszynowe wygięte
- K0214
Uchwyty pałąkowe chromowane
- K0230
Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe
- K0781
Uchwyty rurowe Carbon
- K0782
Uchwyty rurowe Carbon
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0795Uchwyty rurowe okrągłe, aluminiowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnego kształtu, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od tyłu – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.Materiał:Aluminiowa rura okrągła EN AW-6060. Tuleja gwintowana ze stali. Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 300Wskazówka:Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.Montaż:Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.Zalety:Masywny wygląd, a przy tym niska masa. Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo. Ergonomiczny kształt uchwytu. Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu. Wyposażenie:K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem gwintu K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0795.250083 | naturalny | anodowany | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 116,32 PLN | | K0795.300083 | naturalny | anodowany | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 123,52 PLN | | K0795.400083 | naturalny | anodowany | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 134,10 PLN | | K0795.500083 | naturalny | anodowany | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 152,67 PLN | | K0795.250081 | czarny | powlekany proszkowo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 116,32 PLN | | K0795.300081 | czarny | powlekany proszkowo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 123,52 PLN | | K0795.400081 | czarny | powlekany proszkowo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 134,10 PLN | | K0795.500081 | czarny | powlekany proszkowo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 152,67 PLN | | K0795.2500827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 116,32 PLN | | K0795.3000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 123,52 PLN | | K0795.4000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 134,10 PLN | | K0795.5000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 152,67 PLN | | K0795.2500884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 116,32 PLN | | K0795.3000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 123,52 PLN | | K0795.4000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 134,10 PLN | | K0795.5000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 152,67 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|