- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0652Uchwyty rurowe nierdzewne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Rura połączeniowa, stal nierdzewna 1.4301.
Wspornik uchwytu, odlew precyzyjny G 4581.
Materiał montażowy, stal nierdzewna 1.4301.
Pierścień zaciskowy i uszczelniający z kauczuku silikonowego o jakości odpowiedniej do zastosowania w przemyśle spożywczym.
Długoterminowa odporność termiczna od -60 °C do +200 °C.Wersja:Rura gładko szlifowana. Wsporniki śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.Wskazówka:Uniwersalne, składane uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej. Złącze rury ze wspornikiem jest nieprzepuszczalne dla wody rozpryskowej. Dodatkowy zacisk rury za pomocą wkręta bez łba z gniazdem sześciokątnym. Do montowania przy pomocy śrub od przodu lub od tyłu. Łatwy do czyszczenia, bardzo dobrze nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|