- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0795Uchwyty rurowe kompaktowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium EN AW-6060.Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 300Wskazówka:Uchwyt sprawia wrażenie masywnego, jest jednak niezwykle lekki. Dzięki tylnemu mocowaniu uzyskano niezwykle zwartą konstrukcję. Montaż:Podczas montażu najpierw należy lekko nakręcić obie śruby, następnie dokręcić je.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0795.250083 | naturalny | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 86,07 PLN | | K0795.300083 | naturalny | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 91,45 PLN | | K0795.400083 | naturalny | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 99,27 PLN | | K0795.500083 | naturalny | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 112,98 PLN | | K0795.250081 | czarny | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 86,07 PLN | | K0795.300081 | czarny | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 91,45 PLN | | K0795.400081 | czarny | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 99,27 PLN | | K0795.500081 | czarny | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 112,98 PLN | | K0795.2500827 | czerwony RAL 3003 | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 86,07 PLN | | K0795.3000827 | czerwony RAL 3003 | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 91,45 PLN | | K0795.4000827 | czerwony RAL 3003 | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 99,27 PLN | | K0795.5000827 | czerwony RAL 3003 | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 112,98 PLN | | K0795.2500884 | czerwony RAL 3020 | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 86,07 PLN | | K0795.3000884 | czerwony RAL 3020 | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 91,45 PLN | | K0795.4000884 | czerwony RAL 3020 | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 99,27 PLN | | K0795.5000884 | czerwony RAL 3020 | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 112,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|