- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Przekrój prostokątny
- Montaż: od strony tylnej
- Masywna budowa i duża wytrzymałość na obciążenia
Opis
Materiał
Wsporniki i poprzeczka – profil aluminiowy EN AW-6060. Trzpienie łączące – stal nierdzewna.
Wersja
Uchwyty rurowe cechuje masywna budowa i duża wytrzymałość na obciążenia. W komplecie dostarczane są śruby z łbem sześciokątnym M8x16, DIN 933, ocynkowane oraz podkładki DIN EN ISO 7089, ocynkowane.
Wskazówka
Wsporniki polerowane i anodowane na czarno.
Poprzeczka szczotkowana i anodowana na kolor naturalny lub na czarno bądź powlekana proszkowo na kolor tytanowy.
Poprzeczka szczotkowana i anodowana na kolor naturalny lub na czarno bądź powlekana proszkowo na kolor tytanowy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.