- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0781Uchwyty rurowe Carbon |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Ramię uchwytu ze stali nierdzewnej 1.4308.
Łącznik rurowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym.Wersja:Ramię uchwytu polerowane. Łącznik rurowy o strukturze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, powlekany lakierem bezbarwnym.Wskazówka:Do mocowania uchwytów rurowych można stosować śruby z łbem walcowym ze stali nierdzewnej DIN EN ISO 4762.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0781.250251 | 250 | 34,8 | 41,6 | M6 | 25 | 64 | 51 | 301 | 198 | 20 | 1000 |  | | 344,22 PLN | | K0781.300251 | 300 | 34,8 | 41,6 | M6 | 25 | 64 | 51 | 351 | 248 | 20 | 1000 |  | | 365,75 PLN | | K0781.350251 | 350 | 34,8 | 41,6 | M6 | 25 | 64 | 51 | 401 | 298 | 20 | 1000 |  | | 373,61 PLN | | K0781.350351 | 350 | 47,7 | 55 | M6 | 35 | 84 | 66 | 424 | 286 | 20 | 1000 |  | | 578,04 PLN | | K0781.400351 | 400 | 47,7 | 55 | M6 | 35 | 84 | 66 | 474 | 336 | 20 | 1000 |  | | 605,59 PLN | | K0781.450351 | 450 | 47,7 | 55 | M6 | 35 | 84 | 66 | 524 | 386 | 20 | 1000 |  | | 641,33 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|