Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż od tyłu
K0234_A

Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż od tyłu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Profil aluminiowy EN AW-6060.Wersja:Profil aluminiowy anodowany na matowy połysk.Wskazówka:Uchwyty profilowane są dostępne z gwintem wewnętrznym M6 lub z otworem przelotowym dla wkrętów z łbem stożkowym M5 do montażu bocznego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0234_A Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż od tyłu 126 kB

Rysunki

Uchwyty profilowane aluminiowe, montaż od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
ADHLTNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0234.086061Aanodyzowane w kolorze czarnym86M65910650500 156,64 PLN
K0234.100061Aanodyzowane w kolorze czarnym100M65912050500 166,47 PLN
K0234.120061Aanodyzowane w kolorze czarnym120M65914050500 180,33 PLN
K0234.086063Aanodyzowany w kolorze naturalnym86M65910650500 150,87 PLN
K0234.100063Aanodyzowany w kolorze naturalnym100M65912050500 160,08 PLN
K0234.120063Aanodyzowany w kolorze naturalnym120M65914050500 173,19 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl