Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty profilowane aluminiowe żłobkowane, profil teowy
K0232_A

Uchwyty profilowane aluminiowe żłobkowane, profil teowy

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Profil aluminiowy EN AW-6060.Wersja:Profil aluminiowy bębnowany, matowany i anodowany na kolor naturalny lub czarny.Montaż:Od tyłu.Na zapytanie:Dowolne inne długości.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0232_A Uchwyty profilowane aluminiowe żłobkowane, profil teowy 119 kB

Rysunki

Uchwyty profilowane aluminiowe żłobkowane, profil teowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaA

DHLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0232.10301anodyzowany w kolorze naturalnymA30M4164522200 27,40 PLN
K0232.10302anodyzowane w kolorze czarnymA30M4164522200 30,31 PLN
K0232.10451anodyzowany w kolorze naturalnymA45M4166022200 29,20 PLN
K0232.10452anodyzowane w kolorze czarnymA45M4166022200 31,95 PLN
K0232.10701anodyzowany w kolorze naturalnymA70M4168522200 31,74 PLN
K0232.10702anodyzowane w kolorze czarnymA70M4168522200 34,97 PLN
K0232.10901anodyzowany w kolorze naturalnymA90M41610522200 33,86 PLN
K0232.10902anodyzowane w kolorze czarnymA90M41610522200 37,35 PLN
K0232.11051anodyzowany w kolorze naturalnymA105M41612022200 35,34 PLN
K0232.11052anodyzowane w kolorze czarnymA105M41612022200 39,09 PLN
K0232.11201anodyzowany w kolorze naturalnymA120M41613522200 37,24 PLN
K0232.11202anodyzowane w kolorze czarnymA120M41613522200 40,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl