Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z kablem
K1527_B

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tworzywo sztuczne PA6.Wersja:o delikatnej strukturze, czarne.Wskazówka:Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED
Kabel przyłączeniowy o dł. 5 m, wyprowadzony z powierzchni przykręcania ramienia uchwytu.
Stopień ochrony IP 65.
Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z kablem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
komponentów
ABD

HH1H2
maks.
LL1TNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1527.21601Bzielony16026M666407018217101000 990,86 PLN
K1527.21602Bczerwony16026M666407018217101000 990,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl