Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego, montaż od tyłu
K1060_B

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego, montaż od tyłu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast PA (poliamid), wzmocniony granulatem szklanym.
Tuleja ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja:ciemnoszary.Wskazówka:Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.Montaż:Forma B od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1060_B Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego, montaż od tyłu 139 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego, montaż od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
ABCDHLSTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1060.2100051Bstal100179,5M5331222091000 25,56 PLN
K1060.2120061Bstal1202111,4M63914624121000 28,98 PLN
K1060.2140081Bstal1402414,2M84517028121000 38,04 PLN
K1060.2100052Bstal nierdzewna100179,5M5331222091000 29,39 PLN
K1060.2120062Bstal nierdzewna1202111,4M63914624121000 33,38 PLN
K1060.2140082Bstal nierdzewna1402414,2M84517028121000 43,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl