Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi
K0189_B

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Wersja:Uchwyt i zaślepki – czarne.Na zapytanie:Inne kolory uchwytów wzgl. zaślepek.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0189_B Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi 90,9 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1DD1HLL1STT1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 13,02 PLN
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 15,50 PLN
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 23,91 PLN
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 28,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl