Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast (PA12) lub alumideWersja:Kolory czarny, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty. Srebrnoszary tylko w przypadku alumide.Wskazówka:

Konfigurator produktów pozwala na dowolną konfigurację artykułu.
Można wybrać dowolną wielkość, gwint oraz kolor.
Konfigurator umożliwia niemal nieograniczoną swobodę projektowania.

Mocowanie dostosowane jest do śrub DIN 912.
Nośność zależy od konfiguracji elementu konstrukcyjnego. (D1) Nie można jej wprowadzić. Typowe zastosowanie uchwytów pałąkowych (np. otwieranie niezamkniętych klap/szuflad siłą ręczną) zostało uwzględnione w konstrukcji artykułu.

Obowiązują następujące zasady udzielania rabatu:
od 5 sztuk 15%
od 10 sztuk 18%
od 100 sztuk 20%

Uwaga:

Wszystkie ceny artykułów z możliwością konfiguracji podane są w euro (€).

Użycie:Konfigurator można wywołać po dokonaniu bezpłatnej rejestracji (LOGIN).
W zależności od typu przeglądarki (zoptymalizowany dla Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari) wartość można wpisywać bezpośrednio w polach wprowadzania danych lub edytować za pomocą przycisków ze strzałkami.
Każda zmiana wprowadzona za pomocą przycisków ze strzałkami ma wpływ na produkt wyświetlany w konfiguratorze; jeśli dane wprowadzane są za pośrednictwem pola numerycznego, konfiguracja zmienia się po przejściu do kolejnego pola.
LOGO:
Istnieje możliwość wczytania LOGO – jest ono nanoszone na produkt centrycznie u góry, z wgłębieniem ok. 2 mm. Ze względu na ręczną edycję danych istnieje możliwość wygenerowania podglądu; obowiązuje jednorazowa dopłata w podanej wysokości, uwzględniona w polu ceny.
Położenie logo musi być zatwierdzone przez klienta.
Po wprowadzeniu ilości artykuł przekazywany jest do koszyka, proces zamawiania kontynuowany, a następnie zamówienie zostaje zakończone.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych KK002 Uchwyty pałąkowe skonfigurowane 195 kB

Konfigurator 3D

Aby móc skorzystać z naszego konfiguratora 3D, należy się najpierw zalogować. Jeśli nie założyli jeszcze Państwo konta, proszę zarejestrować się tutaj:

Jestem tu nowy

Rysunki

Uchwyty pałąkowe skonfigurowane
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl