Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego pochylone
K0197

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego pochylone

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Wersja:ciemnoszary lub jasnoszary.Wskazówka:Pochylony masywny uchwyt z poliamidu. Rurka i stopa uchwytu stanowią jedną całość. Dzięki jego pochyłym powierzchniom przylegania możliwy jest również montaż w ciasnych miejscach, np. w kątach.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0197 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego pochylone 115 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego pochylone

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kolor
korpusu
ABD

HLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0197.140061ciemnoszary RAL 702114037M6601551000 74,73 PLN
K0197.140062jasnoszary RAL 703514037M6601551000 74,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl