Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0201Uchwyty pałąkowe okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Okrągły pręt aluminiowy.Wersja:Powierzchnia matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.Wskazówka:Podkładki nie należą do kompletu.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N
| Nr Zamówienia podkładek | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0201.055051 | czarny | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 500 | K0201.1 |  |  | 21,63 PLN | | K0201.088051 | czarny | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 500 | K0201.1 |  |  | 21,63 PLN | | K0201.100051 | czarny | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 500 | K0201.1 |  |  | 22,05 PLN | | K0201.120051 | czarny | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 500 | K0201.1 |  |  | 23,18 PLN | | K0201.180051 | czarny | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 500 | K0201.1 |  |  | 27,32 PLN | | K0201.200051 | czarny | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 500 | K0201.1 |  |  | 28,62 PLN | | K0201.235051 | czarny | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 500 | K0201.1 |  |  | 31,11 PLN | | K0201.250051 | czarny | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 500 | K0201.1 |  |  | 32,04 PLN | | K0201.055053 | naturalny | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 500 | K0201.3 |  |  | 19,67 PLN | | K0201.088053 | naturalny | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 500 | K0201.3 |  |  | 19,67 PLN | | K0201.100053 | naturalny | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 500 | K0201.3 |  |  | 19,93 PLN | | K0201.120053 | naturalny | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 500 | K0201.3 |  |  | 21,22 PLN | | K0201.180053 | naturalny | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 500 | K0201.3 |  |  | 25,00 PLN | | K0201.200053 | naturalny | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 500 | K0201.3 |  |  | 25,98 PLN | | K0201.235053 | naturalny | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 500 | K0201.3 |  |  | 28,11 PLN | | K0201.250053 | naturalny | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 500 | K0201.3 |  |  | 28,83 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|