Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i żłobkowanym żebrem poprzecznym uchwytu
K0216_A

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poprzeczka uchwytu – aluminium.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja:Poprzeczka uchwytu matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.
Wsporniki półmatowe o delikatnej strukturze, czarne.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0216_A Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i żłobkowanym żebrem poprzecznym uchwytu 151 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i żłobkowanym żebrem poprzecznym uchwytu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma
Kolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0216.05501Aczarny5512M540701000 38,50 PLN
K0216.08801Aczarny8812M5401031000 41,50 PLN
K0216.10001Aczarny10012M5401151000 42,49 PLN
K0216.12001Aczarny12012M5401351000 44,19 PLN
K0216.18001Aczarny18012M5401951000 49,58 PLN
K0216.23501Aczarny23512M5402501000 54,60 PLN
K0216.05503Anaturalny5512M540701000 36,33 PLN
K0216.08803Anaturalny8812M5401031000 38,30 PLN
K0216.10003Anaturalny10012M5401151000 39,18 PLN
K0216.12003Anaturalny12012M5401351000 40,42 PLN
K0216.18003Anaturalny18012M5401951000 44,19 PLN
K0216.23503Anaturalny23512M5402501000 47,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl