- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Kaseta – profil aluminiowy. Pokrywy zamykające – poliamid. Forma A – mocowanie profilem gumowym. Forma B – mocowanie dwoma stalowymi wkrętami z łbem stożkowym płaskim.Wersja:Kaseta śrutowana granulatem szklanym, satynowana i anodowana na kolor czarny lub naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.Wskazówka:Uchwyty typu A można montować bez wkrętów przy grubości blachy 1-2,5 mm. Przy czym 2 naciągniete profile gumowe gwarantują absolutnie bezpieczny montaż.Uchwyty kasetowe typu B można mocować alternatywnie na zewnątrz za pomocą 2 śrub z łbem stożkowym płaskim.
Dwa rowki krzyżowe odwrócone o 90° pasujące do łba wkręta M4 umożliwiają połączenie z obudową i mogą służyć jako pomoc montażowa dla dodatkowych części.Montaż:Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy. Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Wersja 2 | H | L | L1 | T | Otwór montażowy | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0238.10011 | anodyzowane w kolorze czarnym | A | montaż wtykowy | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |  | | 55,43 PLN | | K0238.10013 | anodyzowany w kolorze naturalnym | A | montaż wtykowy | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |  | | 51,03 PLN | | K0238.11811 | anodyzowane w kolorze czarnym | A | montaż wtykowy | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |  | | 59,88 PLN | | K0238.11813 | anodyzowany w kolorze naturalnym | A | montaż wtykowy | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |  | | 54,71 PLN | | K0238.16711 | anodyzowane w kolorze czarnym | A | montaż wtykowy | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |  | | 72,40 PLN | | K0238.16713 | anodyzowany w kolorze naturalnym | A | montaż wtykowy | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |  | | 64,69 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Wersja 2 | H | L | L1 | T | Otwór montażowy | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0238.10021 | anodyzowane w kolorze czarnym | B | przykrecany | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |  | | 69,66 PLN | | K0238.10023 | anodyzowany w kolorze naturalnym | B | przykrecany | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 |  | | 65,37 PLN | | K0238.11821 | anodyzowane w kolorze czarnym | B | przykrecany | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |  | | 74,06 PLN | | K0238.11823 | anodyzowany w kolorze naturalnym | B | przykrecany | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 |  | | 68,99 PLN | | K0238.16721 | anodyzowane w kolorze czarnym | B | przykrecany | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |  | | 86,38 PLN | | K0238.16723 | anodyzowany w kolorze naturalnym | B | przykrecany | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 |  | | 78,76 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|