Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe aluminiowe, mocowanie 2 śrubami z łbem stożkowym
K0238_B

Uchwyty kasetowe aluminiowe, mocowanie 2 śrubami z łbem stożkowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kaseta – profil aluminiowy.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma B – mocowanie dwoma stalowymi wkrętami z łbem stożkowym płaskim.
Wersja:Kaseta śrutowana granulatem szklanym, satynowana i anodowana na kolor czarny lub naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.Wskazówka:Uchwyty w kształcie muszli forma B można alternatywnie mocować 2 śrubami z łbem stożkowym płaskim od zewnątrz.

Dwa przesunięte o 90° rowki krzyżowe do śrub M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc przy montażu dodatkowych elementów.
Montaż:Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0238_B Uchwyty kasetowe aluminiowe, mocowanie 2 śrubami z łbem stożkowym 166 kB

Rysunki

Uchwyty kasetowe aluminiowe, mocowanie 2 śrubami z łbem stożkowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaWersja 2HLL1TOtwór montażowyNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0238.10021czarnyBprzykrecany9010011519,5104 x 73500 78,35 PLN
K0238.10023naturalnyBprzykrecany9010011519,5104 x 73500 73,47 PLN
K0238.11821czarnyBprzykrecany9011813319,5122 x 73500 83,26 PLN
K0238.11823naturalnyBprzykrecany9011813319,5122 x 73500 77,56 PLN
K0238.16721czarnyBprzykrecany9016718219,5171 x 73500 97,13 PLN
K0238.16723naturalnyBprzykrecany9016718219,5171 x 73500 88,55 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl