Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poprzeczka uchwytu – aluminium EN AW-6060.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Wersja:Poprzeczka uchwytu gładko szlifowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.
Wsporniki w kolorze aluminium lub czarne.
Wskazówka:Poprzeczka uchwytu jest ześrubowana na stałe ze wspornikami.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0236 Uchwyty rurowe 102 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kolor
korpusu
Kolor
komponentów
ABDHLNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0236.1055041anodyzowany w kolorze naturalnymw kolorze aluminium5512M43767300 72,11 PLN
K0236.1088041anodyzowany w kolorze naturalnymw kolorze aluminium8812M437100300 75,49 PLN
K0236.1100041anodyzowany w kolorze naturalnymw kolorze aluminium10012M437112300 76,65 PLN
K0236.1120041anodyzowany w kolorze naturalnymw kolorze aluminium12012M437132300 78,56 PLN
K0236.1180041anodyzowany w kolorze naturalnymw kolorze aluminium18012M437192300 84,48 PLN
K0236.1055042anodyzowany w kolorze naturalnymczarny5512M43767300 62,42 PLN
K0236.1088042anodyzowany w kolorze naturalnymczarny8812M437100300 65,76 PLN
K0236.1100042anodyzowany w kolorze naturalnymczarny10012M437112300 66,98 PLN
K0236.1120042anodyzowany w kolorze naturalnymczarny12012M437132300 68,83 PLN
K0236.1180042anodyzowany w kolorze naturalnymczarny18012M437192300 74,69 PLN
K0236.1055043anodyzowane w kolorze czarnymw kolorze aluminium5512M43767300 73,63 PLN
K0236.1088043anodyzowane w kolorze czarnymw kolorze aluminium8812M437100300 76,97 PLN
K0236.1100043anodyzowane w kolorze czarnymw kolorze aluminium10012M437112300 78,19 PLN
K0236.1120043anodyzowane w kolorze czarnymw kolorze aluminium12012M437132300 80,47 PLN
K0236.1180043anodyzowane w kolorze czarnymw kolorze aluminium18012M437192300 86,60 PLN
K0236.1055044anodyzowane w kolorze czarnymczarny5512M43767300 64,01 PLN
K0236.1088044anodyzowane w kolorze czarnymczarny8812M437100300 67,45 PLN
K0236.1100044anodyzowane w kolorze czarnymczarny10012M437112300 68,67 PLN
K0236.1120044anodyzowane w kolorze czarnymczarny12012M437132300 70,78 PLN
K0236.1180044anodyzowane w kolorze czarnymczarny18012M437192300 76,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl