Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe
K0230

Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Okrągły pręt stalowy.Wersja:Szlifowane, szczotkowane i chromowane matowo lub pokryte czarną powłoką proszkową o delikatnej strukturze.Wskazówka:Uchwyty są proste lub wygięte.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0230 Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe 114 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0230.200081Achromowany matowy200130M8702201000 178,74 PLN
K0230.350081Achromowany matowy350130M8703701000 216,68 PLN
K0230.200082Aczarny powlekany proszkowo200130M8702201000 143,52 PLN
K0230.350082Aczarny powlekany proszkowo350130M8703701000 172,98 PLN
K0230.200083Bchromowany matowy20020M8702201000 151,09 PLN
K0230.250083Bchromowany matowy25020M8702701000 162,08 PLN
K0230.300083Bchromowany matowy30020M8703201000 172,09 PLN
K0230.350083Bchromowany matowy35020M8703701000 182,93 PLN
K0230.200084Bczarny powlekany proszkowo20020M8702201000 90,62 PLN
K0230.250084Bczarny powlekany proszkowo25020M8702701000 97,28 PLN
K0230.300084Bczarny powlekany proszkowo30020M8703201000 103,32 PLN
K0230.350084Bczarny powlekany proszkowo35020M8703701000 108,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl