Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z drobnego odlewu
K0227

Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:

Rura połączeniowa i materiał montażowy, stal nierdzewna 1.4301.
Wspornik uchwytu, odlew precyzyjny, 1.4581.

Wersja:Rura gładko szlifowana lub powlekana czarnym tworzywem sztucznym, rowkowanym.
Wsporniki śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.
Wskazówka:Do uchwytów rurowych forma A dołączone są śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym oraz nakrętki i podkładki.
Do uchwytów rurowych forma B dołączone są śruby z łbem sześciokątnym i podkładki.
Montaż:Forma A od przodu.
Forma B od tyłu.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0227 Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z drobnego odlewu 159 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z drobnego odlewu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
ABDHLNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0227.200081Aszlifowane20026M8x35602261000 998,26 PLN
K0227.300081Aszlifowane30026M8x35603261000 1 054,21 PLN
K0227.400081Aszlifowane40026M8x35604261000 1 110,41 PLN
K0227.200082Aczarne tworzywo ryflowane20026M8x35602261000 1 020,61 PLN
K0227.300082Aczarne tworzywo ryflowane30026M8x35603261000 1 087,89 PLN
K0227.400082Aczarne tworzywo ryflowane40026M8x35604261000 1 144,15 PLN
K0227.200083Bszlifowane20026M8x20602261000 818,89 PLN
K0227.300083Bszlifowane30026M8x20603261000 874,74 PLN
K0227.400083Bszlifowane40026M8x20604261000 930,83 PLN
K0227.200084Bczarne tworzywo ryflowane20026M8x20602261000 835,45 PLN
K0227.300084Bczarne tworzywo ryflowane30026M8x20603261000 897,35 PLN
K0227.400084Bczarne tworzywo ryflowane40026M8x20604261000 964,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl