Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe z aluminium lub stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i obustronnym skosem
K0222

Uchwyty rurowe z aluminium lub stali nierdzewnej z ramieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Wsporniki – czarny termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Rura połączeniowa, aluminium EN AW-6060 lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Łącznik rurowy z aluminium, anodowany na kolor naturalny lub powlekany żłobkowanym tworzywem sztucznym.
Łącznik rurowy nierdzewny, szlifowany precyzyjnie.
Wskazówka:Wsporniki uchwytu w obszarze mocowania rury posiadają 4 poprzeczne żebra zaciskowe. Podczas wciskania łącznika rurowego ulegają one wytarciu, zapewniając dokładne osadzenie pasowane.
Śruby mocujące ocynkowane na kolor czarny oraz odpowiednie podkładki i nakrętki są dostarczane w komplecie.
Montaż:Od przodu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0222 Uchwyty rurowe z aluminium lub stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i obustronnym skosem 164 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe z aluminium lub stali nierdzewnej z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i obustronnym skosem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
ABB1DHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0222.2501aluminiumszlifowana i anodyzowana2504430X1,5M10x45802941000 93,67 PLN
K0222.3001aluminiumszlifowana i anodyzowana3004430X1,5M10x45803441000 98,64 PLN
K0222.3501aluminiumszlifowana i anodyzowana3504430X1,5M10x45803941000 103,50 PLN
K0222.4001aluminiumszlifowana i anodyzowana4004430X1,5M10x45804441000 108,22 PLN
K0222.5001aluminiumszlifowana i anodyzowana5004430X1,5M10x45805441000 118,88 PLN
K0222.6001aluminiumszlifowana i anodyzowana6004430X1,5M10x45806441000 128,24 PLN
K0222.2502aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana2504430X1,5M10x45802941000 108,22 PLN
K0222.3002aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana3004430X1,5M10x45803441000 114,06 PLN
K0222.3502aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana3504430X1,5M10x45803941000 119,65 PLN
K0222.4002aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana4004430X1,5M10x45804441000 126,43 PLN
K0222.5002aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana5004430X1,5M10x45805441000 137,86 PLN
K0222.6002aluminiumpowłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana6004430X1,5M10x45806441000 149,45 PLN
K0222.2503stal nierdzewna-2504430X1,5M10x45802941000 135,44 PLN
K0222.3003stal nierdzewna-3004430X1,5M10x45803441000 141,65 PLN
K0222.3503stal nierdzewna-3504430X1,5M10x45803941000 148,06 PLN
K0222.4003stal nierdzewna-4004430X1,5M10x45804441000 154,42 PLN
K0222.5003stal nierdzewna-5004430X1,5M10x45805441000 174,29 PLN
K0222.6003stal nierdzewna-6004430X1,5M10x45806441000 187,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl