- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wsporniki – czarny termoplast wzmocniony granulatem szklanym. Rura – aluminium EN AW-6060.Wersja:Rura połączeniowa szlifowana i anodowana na kolor naturalny Rura połączeniowa powlekana ryflowanym tworzywem sztucznym, czarnaWskazówka:Wsporniki mają 4 nadlewki w zamocowaniach rury. Rura połączeniowa podczas wciskania ulega wytarciu zapewniając dokładne osadzenie pasowane. Śruby montażowe ocynkowane na kolor czarny oraz odpowiednie podkładki i nakrętki są dostarczane w komplecie.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | B1 | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0221.1801 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 180 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 56,88 PLN | | K0221.2001 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 200 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 58,06 PLN | | K0221.2501 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 250 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 61,64 PLN | | K0221.3001 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 300 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 65,21 PLN | | K0221.3501 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 350 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 68,37 PLN | | K0221.4001 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 400 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 71,73 PLN | | K0221.5001 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 500 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 78,56 PLN | | K0221.6001 | aluminium | szlifowana i anodyzowana | 600 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 91,60 PLN | | K0221.1802 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 180 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 69,24 PLN | | K0221.2002 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 200 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 71,00 PLN | | K0221.2502 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 250 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 75,35 PLN | | K0221.3002 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 300 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 80,06 PLN | | K0221.3502 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 350 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 85,13 PLN | | K0221.4002 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 400 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 89,22 PLN | | K0221.5002 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 500 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 98,28 PLN | | K0221.6002 | aluminium | powłoka z tworzywa sztucznego, żłobkowana | 600 | 30 | 20X2 | M8X30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 107,23 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|