- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0191_BUchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.Wskazówka:Wymiar „A” dotyczy uchwytu po jego zmontowaniu. Przed zmontowaniem jest on mniejszy nawet o 2 mm, z powodu naprężenia gnącego.Na zapytanie:Czerń matowa RAL 7021 lub pomarańczowy.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | L | L1 | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0191.2120061 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 15,79 PLN | | K0191.2140061 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 20,18 PLN | | K0191.2160061 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 35,50 PLN | | K0191.2120062 | B | pomarańczowy | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 15,79 PLN | | K0191.2140062 | B | pomarańczowy | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 20,18 PLN | | K0191.2160062 | B | pomarańczowy | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 35,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|