- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0132Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu aluminiowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wsporniki EN AW-6060 wytłaczane. Wstawki łączące – termoplast wzmocniony granulatem szklanym. Rura – EN AW-6060.Wersja:Wsporniki anodowane na czarno z matowym połyskiem. Wstawki łączące – czarne. Rura gładko szlifowana i anodowana lub powlekana proszkowo bądź czarnym tworzywem sztucznym, rowkowanymWskazówka:Z przedstawionego systemu wymiennego dostępne są kompletne uchwyty lub wstępnie zmontowane wsporniki końcowe i pośrednie do zestawienia z rurami zamówionymi przez klienta. Połączenie między wspornikami a rurą jest całkowicie szczelne i bardzo wytrzymałe.Montaż:Od tyłu.Na zapytanie:Wsporniki pośrednie przy większym rozstawie.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0132.2001 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 203,27 PLN | | K0132.2501 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 208,71 PLN | | K0132.3001 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 214,20 PLN | | K0132.3501 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 219,83 PLN | | K0132.4001 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 225,63 PLN | | K0132.5001 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 236,91 PLN | | K0132.6001 | anodyzowany w kolorze naturalnym | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 247,94 PLN | | K0132.2002 | anodyzowane w kolorze czarnym | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 211,51 PLN | | K0132.2502 | anodyzowane w kolorze czarnym | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 217,20 PLN | | K0132.3002 | anodyzowane w kolorze czarnym | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 223,04 PLN | | K0132.3502 | anodyzowane w kolorze czarnym | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 228,79 PLN | | K0132.4002 | anodyzowane w kolorze czarnym | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 234,69 PLN | | K0132.5002 | anodyzowane w kolorze czarnym | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 246,49 PLN | | K0132.6002 | anodyzowane w kolorze czarnym | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 257,77 PLN | | K0132.2003 | czarny powlekany proszkowo | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 211,51 PLN | | K0132.2503 | czarny powlekany proszkowo | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 217,20 PLN | | K0132.3003 | czarny powlekany proszkowo | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 223,04 PLN | | K0132.3503 | czarny powlekany proszkowo | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 228,79 PLN | | K0132.4003 | czarny powlekany proszkowo | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 234,69 PLN | | K0132.5003 | czarny powlekany proszkowo | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 246,49 PLN | | K0132.6003 | czarny powlekany proszkowo | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 257,77 PLN | | K0132.2004 | czarne tworzywo ryflowane | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 211,51 PLN | | K0132.2504 | czarne tworzywo ryflowane | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 217,20 PLN | | K0132.3004 | czarne tworzywo ryflowane | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 223,04 PLN | | K0132.3504 | czarne tworzywo ryflowane | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 228,79 PLN | | K0132.4004 | czarne tworzywo ryflowane | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 234,69 PLN | | K0132.5004 | czarne tworzywo ryflowane | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 246,49 PLN | | K0132.6004 | czarne tworzywo ryflowane | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 257,77 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|