- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0131_AUchwyty rurowe, forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wsporniki i poprzeczka – profil aluminiowy EN AW-6060. Trzpienie łączące – stal nierdzewna.Wersja:Wsporniki polerowane i anodowane na czarno. Poprzeczka szczotkowana i anodowana na kolor naturalny lub na czarno bądź powlekana proszkowo na kolor tytanowy.Wskazówka:Uchwyty rurowe cechuje masywna budowa i duża wytrzymałość na obciążenia. W komplecie dostarczane są śruby z łbem sześciokątnym M8x16, DIN 933, ocynkowane oraz podkładki DIN EN ISO 7089, ocynkowane.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0131.2000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 |  | | 222,38 PLN | | K0131.2000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 |  | | 222,38 PLN | | K0131.2000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 |  | | 222,38 PLN | | K0131.3000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 |  | | 241,01 PLN | | K0131.3000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 |  | | 241,01 PLN | | K0131.3000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 |  | | 241,01 PLN | | K0131.4000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 |  | | 259,58 PLN | | K0131.4000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 |  | | 259,58 PLN | | K0131.4000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 |  | | 259,58 PLN | | K0131.5000811 | A | anodyzowane w kolorze czarnym | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 |  | | 278,37 PLN | | K0131.5000812 | A | powlekane proszkowo w kolorze tytanowym | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 |  | | 278,37 PLN | | K0131.5000813 | A | anodyzowany w kolorze naturalnym | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 |  | | 278,37 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|