Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego  odporne na działanie wysokich temperatur
K1060

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego odporne na działanie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Wersja:czarny.Wskazówka:Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Zamknięta i gładka konstrukcja ułatwia czyszczenie (rozwiązanie odpowiednie do np. produkcji żywności, techniki medycznej).
Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Rozwiązanie odpowiednie do sterylizacji parą (technika medyczna).
Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1060 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego odporne na działanie wysokich temperatur 121 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego  odporne na działanie wysokich temperatur

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaA

BCDHLSTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 55,68 PLN
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 66,76 PLN
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 91,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl