- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1077Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Kształt ergonomiczny uchwytów kasetowych jest optymalny dla urządzeń, osłon i obudów. Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie w otworze montażowym.Materiał:Termoplast (ABS).Wersja:czarny.Wskazówka:Ten uchwyt można stosować w przypadku grubości ściany od 0,75 do 1,5 mm. Nośność w przypadku korpusów stalowych i obudów blaszanych wynosi 750 N na parę. W przypadku K1077.1101 dostawa obejmuje klamry sprężynowe do montażu w wewnętrznej ścianie korpusu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|