Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kulowy element transportowy z otworami mocującymi, bez obudowy
K0764

Kulowy element transportowy z otworami mocującymi, bez obudowy

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ocynkowana.Wskazówka:Kulowe elementy transortowe z otworami mocującymi można w prosty sposób zamontować i zdemontować.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kula obciążeniowa
2) Kula nośna

Forma B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali
Forma C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0764 Kulowy element transportowy z otworami mocującymi, bez obudowy 221 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Rysunki

Kulowy element transportowy z otworami mocującymi, bez obudowy

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

DKDD1HH1H2LIczba otworów
do umocowania
Nośność C
(N)
CADOsp.CenaZamów
K0764.122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 49,17 PLN
K0764.222C2233-0,24527,79,8±0,253900 103,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl